Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sonnerietaster AL IP55, weiss, beleuchtet, 12V

EB-Sonnerietaster AL/1L, Leuchtaggregat 12V, IP 55, Plexo, weiss

Sonnerietaster AL IP55, weiss, beleuchtet, 12V
Sonnerietaster AL  IP55, weiss, beleuchtet, 12V 069633
262850201
3245060696337
3245060696337


32.85 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Mit Beschriftungsschild
Inklusive 12V Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 99)
Für 230 V Betrieb Leuchtaggregat tauschen



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen