Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sonnerietaster ARL IP55, grau, beleuchtet, 12V

EB-Sonnerietaster ARL/1L, Leuchtaggregat 12V, IP 55, Plexo, grau

Sonnerietaster ARL IP55, grau, beleuchtet, 12V
Sonnerietaster ARL IP55, grau, beleuchtet, 12V 069544
262862231
3245060695446
3245060695446


34.50 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Mit Beschriftungsschild
Inklusive 12V Leuchtaggregat Orientierung (Art. 0694 99)
Für 230 V Betrieb Leuchtaggregat tauschen