Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Sonnerietaster mit Namensschild

EB-Sonnerietaster AR/1L, 3A, 2 Module, Axolute

Sonnerietaster mit Namensschild
Sonnerietaster mit Namensschild H4040
8012199758879
8012199758879


37.80 CHF
911


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Axolute
Für Einzelapparate und Kombinationen
Aufschnappbar in Montageplatte
Front 45x45mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Mit Beschriftungsschild
Beleuchtet mit LED (21mA / 460mW)