Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdose T13 IP55, weiss Artic

EB-Steckdose 1xT13, 10A, IP 55, Plexo, weiss Artic

Steckdose T13 IP55, weiss Artic
Steckdose T13 IP55, weiss Artic 070721-13
623018301
7611668096545
7611668096545


27.30 CHF
107


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 20mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
L + N + PE, 10A, 250V
Mit Klappdeckel
IP 55 bei geschlossenem Klappdeckel
Antibakteriell



Zubehör