Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Steckdosenblock 4xT13 mit 2m Kabel

Steckdosenblock für Multimediaverteiler

Steckdosenblock 4xT13 mit 2m Kabel
Steckdosenblock 4xT13 mit 2m Kabel 131591CH
986051191
7611668115468
7611668115468


42.90 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Steckdosenblock 4xT13 mit Zuleitung 3 x 1.5mm2 x 2m
Ohne Kinderschutz.

Länge: 194mm
Breite: 47mm
Tiefe: 37mm
Mit Befestigungslaschen



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen