Stecksockel 3L für HX3optimiertStecksockel vorverdrahtet 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400AStecksockel 3L für HX3optimiert
 
 Stecksockel vorverdrahtet 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A 
		
	
Breite: 3TE Nennstrom (In): 63A Aussenleiter: L1, L2, L3 Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484) Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L erfolgt mit den mitgelieferten und am Stecksockel montierten Litzenanschlüssen vom oben an die Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L notwendig. Lieferumfang: 1St. Stecksockel 3L, 63A, 3TE vorverdrahtet mit Litze für Anschluss an Reiheneinbaugerät DX3standard 3L mit 1TE/L  |