Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockel 3L für HX3optimiert

Stecksockel vorverdrahtet 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A

Stecksockel 3L für HX3optimiert
Stecksockel 3L für HX3optimiert 404522
3245064045223
3245064045223


89.25 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockel vorverdrahtet 3L, 1TE/L für Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L zur Montage auf Reihenverteiler HX3optimiert 250/400A
Breite: 3TE
Nennstrom (In): 63A
Aussenleiter: L1, L2, L3
Gerät: Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L
Reihenverteiler: HX3optimiert 250/400A (Art. Nr. 404480, 404481, 404483, 404484)
Anmerkung: Die Spannungsversorgung des Reiheneinbaugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L erfolgt mit den mitgelieferten und am Stecksockel montierten Litzenanschlüssen vom oben an die Reiheneinbaugeräte DX3standard 3L mit 1TE/L. Es ist kein weiteres Zubehör für den Anschluss oder die Montage des Reiheneinbeugerätes DX3standard 3L mit 1TE/L notwendig.
Lieferumfang: 1St. Stecksockel 3L, 63A, 3TE vorverdrahtet mit Litze für Anschluss an Reiheneinbaugerät DX3standard 3L mit 1TE/L