Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 100TE

Stecksockelsystem HX3plug125A 100TE für DX3 Geräte

Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 100TE
Stecksockelsystem 4L HX3plug125A - 100TE 405233
806999451
3414971347120
3414971347120


288.50 CHF
316


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stecksockelsystem HX3plug125A mit 100TE für Geräte DX3optimiert und DX3Standard
Nennstrom (In): bis zu 100A
Anzahl Aussenleiter: 4L
Lieferumfang: Stromschiene mit 100 TE, Universal-DIN-Schiene mit 100 TE, 2x Befestigungswinkel und 2x Endkappen

Einspeisung:
- 80A: Direkt über Leitungsschutzschalter mit Anschlussadaptern
- 100A: Einspeisung über Einspeiseblock 3LN (N links) (Art. Nr. 405242) oder Einspeiseblock 3LN (N rechts (Art. Nr. 405234)

Anschluss Stecksockelsystem 100A: 4x50mm² (Anschlussadapter 100A)
Anschluss Stecksockelsystem 80A: 4x35mm² (Seil/Draht) oder 4x25mm² (Litze mit/ohne Aderendhülsen)
Abgänge: DX3optimiert und DX3standard mit Steck- oder Schraubanschluss

Anschluss Abgänge
Anschlussadapter (L1/1TE: Art. Nr. 405247/10St, L2/1TE :Art. Nr. 405248/10St, L3/1TE: Art. Nr.405249/10St., N/1TE: Art. Nr. 405246/10St., L1-N, L2-N, L3-N/1TE: Art. Nr. 405251/Set mit je 1St.)
Länge: 100TE
Betriebsspannung (Ue): 400VAC
Kurzschlussstrom (Ipk): 25kA
Berührungsschutz: IP20
Isolationsspannung (Ui): 690VAC
Zubehör:
Berührungsschutzabdeckung IP40 (Art. Nr. 405255 - 3x 24TE)
Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene 2 Meter Länge (Art. Nr. 047723) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224, VP = 2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 160: Befestigung auf geschlitzter DIN-Profilschiene (im Lieferumfang des Gehäuses enthalten) mit 2 Halterungen (Art. Nr. 405224/2St.)
Befestigung im Gehäuse XL3 400: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020206)
Montage Gehäuse XL3 800/4000: Direktbefestigung ohne Halterung an spezieller DIN-Profilschiene (Art. Nr. 020601)

Anmerkung:
Für die Spannungsversorung bis 100A muss ein Einspeiseblock (Art. Nr. 405242 /405234 ) verwendet werden. Für die Direkteinspeisung 80A muss ein Abgang DX3standard 4L mit Schraubklemmen eingesetzt werden.



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen