Steigzonenkanal mit Höhenausgleich
Zwei Federstützen ermöglichen die Montage von 2.45 bis 2.60 m.
Die Verpackung (Länge 1.70 m) passt in jedes Auto.
Breite: 355mm
Höhe: bis 2,60m
Tiefe: 65mm
Bestehend aus den Komponenten in Halblängen weiterem Zubehör:
- 1 Kanalunterteil 65 x 250 mm
- 2 Steckverbinder für den Zusammenbau der beiden Kanalunterteile
- 1 Deckel mit Breite 220 mm
- 1 Ordnungstrennung
- 1 Höhenausgleichset mit zwei Federstützen und einem Abschluss
- 12 Schrauben für Verteilerbefestigung
- 2 Kanalklammern für die Kabel
Bestückbar mit AP-Verteiler der Serie DRIVIA. Befestigung mit den im Lieferumfang von jedem Verteiler enthaltenen 4 DRIVIA Clips