Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 3L, 63A

Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 63A, 12TE (L1-L2-L3 etc.) für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 3L, 63A
Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 3L, 63A 404942
806999221
3245064049429
3245064049429


18.10 CHF
319


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 63A, 12TE für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 63A (zentrale Einspeisung), 90A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 3L
Länge: 12TE
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: L1-L2-L3 etc.
Geräte: DX3standard 1L, 2L und 3L mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404990), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 40St. Stift-Kammschienen mit jeweils 2St. Endkappen (montiert)