Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A

Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 63A, 12TE (N-L1-N-L2-N-L3 etc.) für Geräte DNX3/DX3standard mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A
Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A 404940
806999201
3245064049405
3245064049405


11.50 CHF
319


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 63A, 12TE für Geräte DNX3/DX3standard 1L/N mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 63A (zentrale Einspeisung), 90A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Länge: 12TE
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: N-L1-N-L2-N-L3 etc.
Geräte: DNX3/DX3standard 2L d.h. ein Leiter als N-Leiter mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404991), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 3St. Stift-Kammschienen mit jeweils 2St. Endkappen (montiert)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen