Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A

Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 63A, 12TE (N-L1-L2-L3 etc.) für Geräte DX3standard 4L mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A
Stift-Kammschiene HX3standard 12TE 4L, 63A 404944
806999241
3245064049443
3245064049443


28.50 CHF
319


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 63A, 12TE für Geräte DX3standard 4L mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 63A (zentrale Einspeisung), 90A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Länge: 12TE
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: N-L1-L2-L3 etc.
Geräte: DX3standard 4L mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404991), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 30St. Stift-Kammschienen mit jeweils 2St. Endkappen (montiert)