Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A

Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 80A, 56TE (L1-L2-L3 etc.) für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A
Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 3L, 80A 404943
806999231
3245064049436
3245064049436


51.00 CHF
319


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 3L, 80A, 56TE (1m) für Geräte DX3standard mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 80A (zentrale Einspeisung), 100A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 3L
Länge: 56TE (1m)
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: L1-L2-L3 etc.
Geräte: DX3standard 1L, 2L und 3L mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404990), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 10St. Stift-Kammschienen (ohne Endkappen)