Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 4L, 80A

Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 80A, 56TE (N-L1-N-L2-N-L3 etc.) für Geräte DNX3/DX3standard mit 1TE/Leiter

Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 4L, 80A
Stift-Kammschiene HX3standard 56TE 4L, 80A 404941
806999211
3245064049412
3245064049412


53.00 CHF
319


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stift-Kammschiene HX3standard 4L, 80A, 56TE (1m) für Geräte DNX3/DX3standard 1L/N mit 1TE/Leiter
Nennstrom: 80A (zentrale Einspeisung), 100A (2 Einspeisungen)
Anzahl Aussenleiter: 4L
Länge: 56TE (1m)
Schritte: 1TE/Leiter
Reihenfolge: N-L1-N-L2-N-L3 etc.
Geräte: DNX3/DX3standard 2L d.h. ein Leiter als N-Leiter mit 1TE/Aussenleiter
Zubehör: Endkappen (Art. Nr. 404991), Anschlussklemme (Art. Nr. 404906), Zahnabdeckung (Art. Nr. 404988)
Lieferumfang: Set à 10St. Stift-Kammschienen (ohne Endkappen)