| Anzahl der Phasen: | 0 |
| geeignet für Anzahl Geräte: | 0 |
| Teilungsmass: | 0 mm |
| Querschnitt: | 0 mm² |
| Länge: | 0 mm |
| Bemessungsdauerstrom Iu: | 0 A |
| isoliert: | nein |
| Bemessungsstossspannung: | 0 kV |
| Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq: | 0 kA |
| max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 0 V |
| Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw: | 0 kA |
| geeignet für Geräte mit N-Leiter: | nein |
| geeignet für Geräte mit Hilfsschalter: | nein |