Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Storenschalter 2xAV IP55, grau

EB-Storenschalter 2xAV/1L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Storenschalter 2xAV IP55, grau
Storenschalter 2xAV IP55, grau 069538
262426031
3245060695385
3245060695385


58.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für direkten Anschluss eines Storenmotors