Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Storenschalter 2xAV IP55, weiss

EB-Storenschalter 2xAV/1L, 10AX, IP 55, Plexo, weiss

Storenschalter 2xAV IP55, weiss
Storenschalter 2xAV IP55, weiss 069629
262426001
3245060696290
3245060696290


58.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für direkten Anschluss eines Storenmotors



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen