Aufputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Aufputz-Gehäuse: 79x79x54mm
Wippe 45x45mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Schaltleistung maximal 500W
Zusammenstellung: | sonstige |
integrierte Zeitschaltuhr: | nein |
mit Helligkeitssensoranschluss: | nein |
geeignet für Windsensor: | nein |
geeignet für Regensensor: | nein |
mit Glasbruchmelderanschluss: | nein |
mit Astro-Programm: | nein |
Nebenstelleneingang: | nein |
mit Memory-Funktion: | nein |
Zufallsgenerator: | nein |
Aussperrsicherung: | nein |
Montageart: | Aufputz |
Werkstoff: | Kunststoff |
Werkstoffgüte: | sonstige |
halogenfrei: | nein |
Oberfläche: | unbehandelt |
Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
Farbe: | weiss |
RAL-Nummer (ähnlich): | 9010 |
transparent: | nein |
geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
max. Schaltleistung: | 500 W |
Nennspannung: | 250 V |
Befestigungsart: | Schraubbefestigung |