Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Storentaster 2x2xA weiss

UP-Doppel-Storentaster 2x2xA/1L, 6A, Gr. I, Arteor, weiss

Storentaster 2x2xA weiss
Storentaster 2x2xA weiss 572201-2UP61
546822001
7611668087918
7611668087918


101.10 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Doppel-Wippe 45x45mm
Einbautiefe: 29mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 4mm²
Schaltleistung maximal 500W


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen