Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Storentaster 2xA IP55, grau

EB-Storentaster 2xA/1L, 10AX, IP 55, Plexo, grau

Storentaster 2xA IP55, grau
Storentaster 2xA IP55, grau 069539
262427031
3245060695392
3245060695392


58.05 CHF
107


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einsatz kombinierbar für Schaltersortiment Plexo
Für Einzelapparate und Kombinationen
Abmessungen Einsatz: 64x64mm
IP 55 - IK 07
Einbautiefe: 19mm
Mit Steckklemmen für Draht oder Litze < 2,5 mm²
Für Anschluss an Storensteuerungen