Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Summer 8-12VAC

Summer 8V~ bis 12V~ - 73dB bis75 dB - 1 TE

Summer 8-12VAC
Summer 8-12VAC 004110
961729211
3245060041106
3245060041106


35.50 CHF
305


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Summer 8-12VAC 5VA 75dB
Bemessungsspannung: 8-12VAC
Leistungsaufnahme: 4-5VA
Eigenverbrauch: 360-420mA
Lautstärke bei 1m Distanz: 73-75dB
Betriebsfrequenz (fn): 50Hz
Breite: 1TE (18mm)
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Normenkonform: EN 61558-2-6
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x4mm²/2x2,5mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm², Litze mit Aderendhülsen 1x4mm²/2x2,5mm²
Hinweis: Die Glimmlampen der beleuchteten Taster müssen beim Einbau von Art. 004101/10/11 entfernt werden



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen