| Ethernet: | ja |
| Fast Ethernet: | ja |
| Gigabit Ethernet: | ja |
| 10 Gigabit Ethernet: | nein |
| Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
| Anzahl der 10 Mbps ST-Ports: | 0 |
| Anzahl der 10 Mbps SC-Ports: | 0 |
| Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
| Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports: | 1 |
| Anzahl der 100 Mbps SC-Ports: | 0 |
| Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
| Anzahl der 100 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
| Anzahl der 100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 0 |
| Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports: | 1 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX): | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX): | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps VF-45-Ports: | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps MT-RJ-Ports: | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SR): | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LR): | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports: | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports: | 0 |
| Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC: | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX): | 0 |
| Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX): | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX): | 0 |
| Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX): | 0 |
| Montageart: | Einbau Geräteeinbaukanal |
| Anzahl der max. stapelbaren Switches: | 0 |
| Anzahl der Modulslots: | 0 |
| Layer 2: | nein |
| Layer 3: | nein |
| Layer 4: | nein |
| Layer 7: | nein |
| Managebar: | nein |
| Schutzart (IP): | IP20 |
| Power over Ethernet: | nein |