Automation
Wippen Arteor
Symbole Jalousien-/Rollladen
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
574492
Smart Home
Smart Home - Funklösung
Smart Home - Buslösung
KNX Hausautomation - BUS
Merkliste
Liste anzeigen
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB" Arteor magnesium, 1 Modul
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
Artikelnummer:
574492
E-Nr.:
305067841
EAN:
3245065744927
Barcode:
Listenpreis:
4.90 CHF
Warengruppe:
972
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Wippen mit 1 Funktion - 1 Modul
Symbol "AUF AB"
Ausführung:
einteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
ja
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
nein
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
sonstige
RAL-Nummer (ähnlich):
0
mit Beschriftungsfeld:
nein
mit austauschbarer Linse/Symbol:
nein
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Katalogseite [169]