Automation
Wippen Arteor
Symbole Jalousien-/Rollladen
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
574495
Gebäudeautomation
Connected Home
My HOME - Hausautomation - BUS
KNX Hausautomation - BUS
Merkliste
Liste anzeigen
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB" Arteor weiss, 2 Module
Symbolwippen für Tastsensoren "AUF AB"
Artikelnummer:
574495
E-No.:
305077001
EAN:
3245065744958
Barcode:
Bruttopreis:
6.00 CHF
Warengruppe:
972
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Wippen mit 1 Funktion - 2 Module
Symbol "AUF AB"
Ausführung:
zweiteilige Wippe
Aufdruck/Kennzeichnung:
diverse Symbole
Verwendung:
Schalter/Taster
geeignet für Bussystem-Tasterankopplung:
yes
Befestigungsart:
Klemmbefestigung
Kontrollfenster/Lichtauslass:
no
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
halogenfrei:
no
Oberfläche:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
nicht zutreffend
Farbe:
weiss
RAL-Nummer (ähnlich):
0
mit Beschriftungsfeld:
no
mit austauschbarer Linse/Symbol:
no
geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Wohnbaukatalog: Katalogseite [169]