Wippen mit 1 Funktion - 1 Modul
Symbol "STOP"
| Ausführung: | einteilige Taste |
| Aufdruck/Kennzeichnung: | sonstige Kennzeichnung |
| Verwendung: | Schalter/Taster |
| geeignet für Bussystem-Tasterankopplung: | nein |
| Befestigungsart: | Klemmbefestigung |
| Kontrollfenster/Lichtauslass: | nein |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | sonstige |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| Farbe: | sonstige |
| mit Beschriftungsfeld: | nein |
| mit austauschbarer Linse/Symbol: | nein |