Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22

Digitale Tages- und Wochenschaltuhr 2 Kanal

Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22
Tages- und Wochenschaltuhr AlphaRex³ D22 412641
533125400
3245064126410
3245064126410


247.10 CHF
304


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AlphaRex3 D22 Digitale Tages- und Wochenschaltuhr
Betriebsspannung AC: 230V
Anzahl Kanäle: 2
Anzahl Kontakte: 2 NO/NC
Verlustleistung: 1W
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: IEC/EN 60730-1, IEC/EN 60730-2-7
Breite: 2TE (35mm)
Anzahl Programme: max. 56 Programme (28 pro Kanal)
Kürzeste Schaltzeit: 1s
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Mit textgeführtem Programmierkonzept, 15 verschiedene Sprachen über Sprachauswahl wählbar,
einfache Programmerstellung mittels PC unter Verwendung der Legrand-Software AlphaSoft, Datenschlüssel und PC-Adapter, Programmsicherung auf Datenschlüssel möglich, EEPROM-Speicher zur Sicherung der Schaltprogramme,
Gangreserve 5 Jahre für Datum und Uhrzeit, automatische Sommer-/Winterzeitumstellung,
Ganggenauigkeit +/- 0,1 s/Tag, mit Nulldurchgangsschaltung
Anmerkung: Tages- und Wochenzeitschaltuhr, Zeitsparende Programmierung durch Wahl von Tagesblöcken,
Tagesblöcke individuell einstellbar oder Auswahl aus voreingestellten Blöcken Mo-So, Mo-Fr oder Sa-So,
Sekundengenaues Programmieren, Schaltzeiten als Wochenübersicht im Display sichtbar,
Komfort-Zusatzfunktionen: Ferienprogramm, Zufallsprogramm, Betriebsstundenzähler, Zählbereich 65.535 h,
Nachlaufzeit einstellbar von 0s...23h 59min 59s, -1h-Test,
PIN-Code Eingabesperre,
Expertenmodus für weitere Zusatzfunktionen: Zyklusfunktion,
Einschaltzeit einstellbar zwischen 1s und 1h 59min 59s,
Kanalwechselfunktion,
Netzsynchronbetrieb einstellbar,
Hintergrundbeleuchtung



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen