MicroRex3 T31 So/Wi Analoge 1-Kanal Tagesschaltuhr mit Automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme + Sommer-/Winterzeitumschaltung, mit Quarzmotor.
Betriebsspannung AC: 230V
Motor: Quarzmotor
Anzahl Kanäle: 1 NO/NC
Betriebsnennstrom (In): 16A
Normenkonform: EN 60730-1, EN60730-2-7
Breite: 3TE (54mm)
Kürzeste Schaltzeit: 30min
Schaltschritt: 15min
Klemmen Einspeisung (oben): Schraubanschluss
Klemmen Abgang (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x1.5-4mm²/2x1.5-4mm²,
Litze ohne Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²,
Litze mit Aderendhülsen 1x1.5-2.5mm²/2x1.5-2.5mm²
Hinweis:
Automatische Sommer/Winterzeitumstellung
Handschaltung EIN - Automatik - AUS, Stunden- / Tages- und Wochenscheibe mit unverlierbaren Segmenten
Schaltgenauigkeit: -Tagesschaltuhr +/-5 min, Deckel plombierbar, Schutzart IP 20, Betriebstemperatur -10°C...+55°C
Anmerkung: Automatische Zeiteinstellung bei Inbetriebnahme, Automatische Sommer-/Winterzeitumstellung
Quarzmotor, -Ganggenauigkeit +/- 0,2 sek/Tag, -Gangreserve 6 Jahre (Zeitpufferung bei Spannungsausfall)
Aufputzmontage mit Wandhalterung und Klemmenabdeckung Best. Nr. 412859