Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tasterschnittstelle 2-fach

Tasterschnittstelle 2-fach EB

Tasterschnittstelle 2-fach
Tasterschnittstelle 2-fach 3477
305018901
8012199653136
8012199653136


69.00 CHF
970


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Einbaugerät zum Anschluss von externen Geräten mit potentialfreien
Kontakten an das BUS-System
Ermöglicht die Bedienung von 2 Lichtpunkten oder einem Rollladen
2 Eingänge (z.B. 2x Ein-/ Aus, 1 x AUF und AB-Funktion)
Maximaler Abstand zwischen der Schnittstelle und Taster 50 m
Einsetzbar in Schalterdose hinter einem konventionellen Schalter/Taster
Masse: 41 × 41 × 19 mm
Breite: 2 TE


 


www.homesystems-legrandgroup.com



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen