Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 400A, Leistung:: 2.5 / 6VA, Klasse 0.5 / 1

TRA230 Schienendurchführung primär 20.5 x 30.5mm

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 400A, Leistung:: 2.5 / 6VA, Klasse 0.5 / 1
Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 400A, Leistung:: 2.5 / 6VA, Klasse 0.5 / 1 TA23050C400
8032826047237
8032826047237


131.30 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabeldurchführung primär
Primärströme 60 ... 400A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 6VA
Teilbare Wandler

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2