Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1VA, Klasse 3

TRA230 Schienendurchführung primär 20.5 x 30.5mm

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1VA, Klasse 3
Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 60A, Leistung: 1VA, Klasse 3 TA23050B600
8032826047183
8032826047183


112.00 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Kabeldurchführung primär
Primärströme 60 ... 400A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 6VA
Teilbare Wandler

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen