Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1

TRA580 Schienendurchführung primär 50.5 x 80.5mm

Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1
Teilbarer Stromwandler, Primärstrom: 800A, Leistung: 3 / 7VA, Klasse 0.5 / 1 TA58050C800
8032826044199
8032826044199


141.70 CHF
323


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Stromwandler für das Niederspannungsnetz
Einphasiger Stromwandler
Schienendurchführung primär
Primärströme 250 ... 1000A
Sekundärströme 5A
Genauigkeitsklasse : Kl. 0.5 - 1 - 3
Leistung 1 ... 10VA

ANGEWANDTE NORMEN
EN/IEC 61869-1, 61869-2



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen