Tischsteckdose POP-UP: Dose zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten, 4 Module, Schwarz4 Module Einbausteckdose zum Einbau in die TischplatteTischsteckdose POP-UP: Dose zum Ausrüsten mit Mosaic Apparaten, 4 Module, Schwarz
POP-UP Dose zum Einlassen in die Tischplatte. Per Knopfdruck fährt der Klappdeckel hoch und gibt die elektrischen Anschlüsse frei. Nach Gebrauch kann der Klappdeckel wieder verschlossen werden. Einbau in Möbel mit einer Stärke von 15 bis 40 mm. Lieferung mit Installationssatz (unbedingt erforderlich). Zum Ausrüsten mit Mosaic Apparate. Kapazität 4 Module. Farbe schwarz Zubehör |