Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Tube Nassraumleuchte IP65 4000LM 40W 840

Nassraumleuchte IP65 4000LM L1265

Tube Nassraumleuchte IP65 4000LM 40W 840
Tube Nassraumleuchte IP65 4000LM 40W 840 TU12.4000
941005361
6438389014099
6438389014099


173.40 CHF
167


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Technische Eigenschaften:
Farbe: Grau
Spannung: 230V
Funktion: ON/OFF
Länge: 1265 mm
Breite: 130 mm
Höhe: 90 mm
Schutzgrad: IP65
Schutzklasse: I
Verbrauch: 40 W
Lichtquelle: LED
Energieeffizienzklasse: E
Optic : Opal-Diffusor
Farbwiedergabeindex: Ra>80
Farbtemperatur: 4000K
Lichtstrom der LED-Leuchte: 4000lm
Lebensdauer LED-Modul: 50000 h


Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen