Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Luminaire pour locaux mouillés IP65 4000LM 40W 840

Luminaire pour locaux mouillés IP65 4000LM L1265

Luminaire pour locaux mouillés IP65 4000LM 40W 840
Luminaire pour locaux mouillés IP65 4000LM 40W 840 TU12.4000
941005361
6438389014099
6438389014099


173.40 CHF
167


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Caractéristiques techniques :
Couleur : Gris
Tension : 230V
Fonction: ON/OFF
Longueur: 1265 mm
Largeur: 130 mm
Hauteur: 90 mm
Indices de protection: IP65
Classe de protection : I
Consommation: 40 W
Lampe: LED
Classe d'efficacité énergétique: E
Optique : Diffuseur opal
Indice de rendu des couleurs: Ra>80
Température de couleur : 4000K
Flux lumineux du luminaire LED : 4000lm
Durée de vie du module LED : 50000 h