AP-Verteiler
AP-Verteiler XL³ 125
Türe weiss
Türe 1x18TE XL3 125 Verteiler
401861
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
Türe 1x18TE XL3 125 Verteiler
Türe zu XL3 125 Verteiler 1x18TE Kunststoff weiss
Türe 1x18TE XL3 125 Verteiler
Artikelnummer:
401861
E-Nr.:
822910251
EAN:
3245064018616
Barcode:
Listenpreis:
44.80 CHF
Warengruppe:
315
Artikelstatus:
Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren
Details
Downloads
Türe (Kunststoff) zu AP-Verteiler XL3 125
Kapazität: 1 Reihe
Farbe: RAL 9003 (Signalweiss)
Option: Zylinderschloss Nr. 850
Ausführung:
Schutztür
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
450 mm
Höhe:
300 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiss
Schutzart (IP):
IP00
Wohnbaukatalog: Technische Seite [509]
Wohnbaukatalog: Katalogseite [508]