Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Türe transparent IP 40 - IK07

Türe, IP 40 - IK07 zu Miniverteiler 8/9 Modul, transparent

Türe transparent IP 40 - IK07
Türe transparent IP 40 - IK07 001338
531199010
3245060013387
3245060013387


30.95 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Türe, IP 40 - IK07
Farbe: Transparent
Schutzklasse II - IP40 - IK07
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C
Normgeprüft nach:
EN 60695-2-11 und IEC 60439-10
Kann mit Schloss (Art. 001390) bestückt werden