Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Türe weiss IP 40 - IK07

Türe, IP 40 - IK07 zu Miniverteiler 8/9 Modul, weiss

Türe weiss IP 40 - IK07
Türe weiss IP 40 - IK07 001328
531199009
3245060013288
3245060013288


29.60 CHF
312


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Türe, IP 40 - IK07
Farbe: weiss RAL 9010
Schutzklasse II - IP40 - IK07
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C
Normgeprüft nach:
EN 60695-2-11 und IEC 60439-9