Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Türe weiss zu XL3 S 160 - 7x36 TE

Türe zu XL3 160 S - Metall

Türe weiss zu XL3 S 160 - 7x36 TE
Türe weiss zu XL3 S 160 - 7x36 TE 337267
3414970897541
3414970897541


240.80 CHF
315


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Türe zu XL3 160 S - 7x36 TE
Farbe: RAL 9003
Schutzklasse II - IP40 - IK07
Selbstverlöschend: Glühdrahtbeständigkeit 750°C nach IEC 60695-2-1
Normgeprüft nach:
IEC 61439-1 und IEC 61439-8