DIN-Steckdose-T13
Anzahl Aussenleiter: 1L+N+PE
Betriebsnennstrom (In): 10A
Betriebsspannung (Un): 250V AC
Normengeprüft: Schweizer Norm
Breite: 3,5TE (63mm)
Klemmen: Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Hinweis: Steckdose Typ 13
Anmerkung: Verpolungssichere Steckdose mit Schutzleiter
| Ausführung: | Typ 13 |
| Anzahl der Einheiten: | 1 |
| Abdeckung: | sonstige |
| Aufdruck/Kennzeichnung: | ohne Aufdruck |
| Anschlussart: | Steckklemme |
| mit Klappdeckel: | nein |
| mit erhöhtem Berührungsschutz: | nein |
| Textfeld/Beschriftungsfläche: | nein |
| Farbe: | grau |
| RAL-Nummer (ähnlich): | 7030 |
| transparent: | nein |
| abschliessbar: | nein |
| Auswurfmechanismus: | nein |
| mit Funktionsbeleuchtung: | nein |
| mit Orientierungsbeleuchtung: | nein |
| Überspannungsschutz: | nein |
| Fehlerstromschutz: | nein |
| mit Feinsicherung: | nein |
| Sonderstromversorgung: | ohne Sonderstromversorgung |
| Montageart: | Geräteeinbaukanal |
| Befestigungsart: | Krallenbefestigung |
| Werkstoff: | Kunststoff |
| Werkstoffgüte: | Thermoplast |
| halogenfrei: | nein |
| Oberfläche: | unbehandelt |
| Ausführung der Oberfläche: | nicht zutreffend |
| abschaltbar: | nein |
| verdrehter Zentraleinsatz: | nein |
| Nennstrom: | 10 A |
| Nennspannung: | 250 V |
| Frequenz: | 50... Hz |
| geeignet für Schutzart (IP): | IP20 |
| für "erschwerte Bedingungen" (nach VDE): | nein |
| Gerätebreite: | 45 mm |
| Gerätehöhe: | 62 mm |
| Gerätetiefe: | 60 mm |