Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungs- und Kurzschlussschutz Imax: 50kA, Ik: 10kA

Austauschbare Schutzeinheit für Überspannungsableiter SPDX3 T2 mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschutz, Imax: 50kA, Ik: 10kA

Überspannungs- und Kurzschlussschutz Imax: 50kA, Ik: 10kA
003974
808490101
3245060039745
3245060039745


188.40 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Austauschbare Schutzeinheit für Überspannungsableiter T2 mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 50kA
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In): 10kA
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit für Art. Nr. 003971/73



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen