Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungs- und Kurzschlussschutz Imax: 50kA, Ik: 6kA

Austauschbare Schutzeinheit für Überspannungsableiter SPDX3 T2 mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschutz, Imax: 50kA, Ik: 6kA

Überspannungs- und Kurzschlussschutz Imax: 50kA, Ik: 6kA
003954
808490091
3245060039547
3245060039547


124.30 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Austauschbare Schutzeinheit für Überspannungsableiter T2 mit integriertem Überspannungs- und Kurzschlussschutz
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 50kA
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In): 6kA
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit für Art. Nr. 003951/53



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen