Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter für Telefon und ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V

Überspannungsableiter für Telefon und ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V, mit RJ45 Anschluss, 1 TE

Überspannungsableiter für Telefon und ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V
412200
808412041
3414970973672
3414970973672


71.90 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter für Telefon und ADSL, C2+D1, Imax: 10kA, Up: 380V, mit RJ45 Anschluss, 1 TE

Imax (8/20):
IN1-IN2: 10kA (RJ: 2.5kA)
(IN1-IN2)-Erde: 10kA (RJ: 2.5kA)
Type: D1; C2
Anzahl Aussenleiter: 1P
Netzwerk: STN, xDSL
Schutzfunktion: Symmetrisch (IN1 / IN2) und Asymmetrisch (IN1 oder IN2 / Erde)
Max. Bemessungsspannung (Uc): 180VAC
Schutzpegel Up bei In
(IN1-IN2): 380V (RJ: 600V)
(IN1, IN2)-Erde: 800V (RJ: 600V)
Normengeprüft: EN/IEC 61643-21
Breite: 1TE (17.7mm)
Schutzart: IP20 /IK04
Ende der Lebensdauer wird angezeigt durch Verlust des Klingeltones oder Leitungsverlust (xDSL) am Router
Betriebstemperatur: -25°C - +70°C
Lagerungstemperatur: -40°C - +70°C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte:
max. 4mm2; min. 1.5mm2
RJ45 oder RJ11 Anschluss