Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2, 1L, Imax/Pol: 40kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T2, 1L, Imax/Pol: 40kA

Überspannungsableiter T2, 1L, Imax/Pol: 40kA
Überspannungsableiter T2, 1L, Imax/Pol: 40kA 412240
808421041
3414970517623
3414970517623


84.90 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 1L, Imax/Pol: 40kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNC, TNS
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT1
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax/Pol): 40kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,7kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 50kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 1TE (18mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412299)
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 25A geschützt werden