Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 anbaubar 1L+N, Imax: 40kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T2, 1L+N, Imax: 40kA anbaubar an LS

Überspannungsableiter T2 anbaubar 1L+N, Imax: 40kA
412264
808412001
3414970517784
3414970517784


215.05 CHF
308


Nicht mehr lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 LS anbaubar 1L+N, Imax: 40kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L+N
Neutralleiterposition: links
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 20kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 40kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,7kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 4TE (72mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Ja
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Einspeisung: Leitungsschutzschalter DX3standard mit 1TE/L
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen. Für eine erhöhte Sicherheit während der gesamten Lebensdauer und für die Wartungscycles
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412299)
Hinweis: Leitungsschutzschalter 1TE/L anbaubar
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 25A geschützt werden