Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 anbaubar 3L+N, Imax: 20kA

Überspannungsbleiter SPDX3 T2, 3L+N, Imax: 20kA anbaubar an LS

Überspannungsableiter T2 anbaubar 3L+N, Imax: 20kA
Überspannungsableiter T2 anbaubar 3L+N, Imax: 20kA 412261
808414011
3414970518101
3414970518101


338.95 CHF
308


Lieferbar solange Vorrat
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 LS anbaubar 3L+N, Imax: 20kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 3L+N
Neutralleiterposition: links
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Bemessungsspannung (Uc): 320VAC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In/Pol): 10kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 20kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,2kV
Kurzschlussfestigkeit (Isccr): 25kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 4TE (72mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Ja
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Orange: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Einspeisung: Leitungsschutzschalter DX3standard mit 1TE/L
Anschlussquerschnitte: 6 - 35mm² massiv oder flexibles Kabel, 6 - 25mm² flexibel mit Aderendhülse
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen. Für eine erhöhte Sicherheit während der gesamten Lebensdauer und für die Wartungscycles
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 412297)
Hinweis: Leitungsschutzschalter 1TE/L anbaubar
Anmerkung: Der SPD muss mit einem Leitungsschutzschalter C 20A geschützt werden