Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC - 2-polig

Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC
Überspannungsableiter T2 für PV-Anlagen - Uocstc: 600V DC 414155
808410401
3414970806871
3414970806871


188.60 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPDX3 T2 für PV-Anlagen
Nennableitstrom (8/20): 20kA
Max. Ableitstrom (8/20): 40kA
Type: T2
Anzahl Pole: 2P
Leerlaufspannung (Uocstc): 600VDC
Maximale Dauerspannung (Ucpv): 720V DC
DC-Kurzschlussstrom (Iscwpv): 50A
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 2,4kV
Normengeprüft: EN/IEC 60364-7-712
Breite: 3TE (53.1mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Rot: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -25 °C - +60 °C
Lagerungstemperatur: -25 °C - +60 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Anschlussquerschnitte: 4 - 25mm² flexibles Kabel, 6 - 35mm² starres Kabel
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 zum Schutz der DC-Seite von PV-Anlagen, die mit dem Niederspannungsnetz verbunden sind (ohne Energiespeicher-Systeme für Inselanlagen)

Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit 3 x 414185



Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen