Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Überspannungsableiter T2 mit integriertem Überstrom- und Kurzschlussschutz 10kA 3L+N, Imax: 12kA

Überspannungsableiter SPDX3 T2 mit integriertem Überstrom- und Kurzschlussschutz (10kA) 3L+N, Imax: 12kA

Überspannungsableiter T2 mit integriertem Überstrom- und Kurzschlussschutz 10kA 3L+N, Imax: 12kA
Überspannungsableiter T2 mit integriertem Überstrom- und Kurzschlussschutz 10kA 3L+N, Imax: 12kA 003973
808414031
3245060039738
3245060039738


627.25 CHF
308


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Überspannungsableiter SPD T2 3L+N, Imax: 12kA
Type: T2
Anzahl Aussenleiter: 1L+N
Neutralleiterposition: links
Stromversorgungssystem IEC: TT, TNS
Betriebsspannung (Ue): 230V/400V AC
Bemessungsspannung (Uc): 275VAC
Schutzbetrieb: CT2
Nennableitstossstrom/Aussenleiter (In): 10kA
Maximaler Ableitstossstrom/Aussenleiter (Imax): 12kA
Betriebsfrequenz (fn): 50/60Hz
Schutzpegel Up (L-N/L-PE/N-PE): 1,2kV
Bemessungskurzschlussstrom (Icc): 10kA
Normengeprüft: EN/IEC 61643-11
Breite: 6TE (108mm)
Schutzart: IP20
Signalkontakt zur Fernanzeige: Nein
Signalisation Grün: Schutzeinheit OK
Signalisation Rot: Schutzeinheit ersetzen
Betriebstemperatur: -10 °C - +40 °C
Lagerungstemperatur: -20 °C - +70 °C
Klemmen (oben): Schraubanschluss
Klemmen (unten): Schraubanschluss
Befestigung: DIN-Hutschiene (35mm)
Kammanschluss: Stift-Kammschiene HX3standard 3L/N (12TE: 404944)
Anschlussquerschnitte: Draht/Seil 1x25mm², Litze ohne Aderendhülsen 1x16mm²
Hinweis: Überspannungsableiter Typ 2 welche Anlagen, Geräte und Maschinen schützen. Schutz der Installation/Verteilung mit mehr Distanz als 30m von der Hauptverteilung
Hinweis: Austauschbare Schutzeinheit (Modul: 003974)
Anmerkung: Überspannungsableiter Typ 2 mit integriertem Überstrom- und Kurzschlussschutz