Überspannungsableiter SPD
Typ 1+2
Überspannungsableiter
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
Überspannungsableiter
Filter
Imax.:
-- Alle --
25kA
35kA
50kA
60kA
Anzahl Leiter:
-- Alle --
1L
1L/N
1P
2L
3L
3L/N
4L
Einschränken auf:
Neuheiten
Top-Artikel
Filter entfernen
Anwenden
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert 1L, Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412250
E-Nr.: 808481011
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 2L, Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412251
E-Nr.: 808482021
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 3L, Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412252
E-Nr.: 808483011
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 4,L Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412253
E-Nr.: 808484021
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 1L+N, Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412254
E-Nr.: 808482031
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert, 3L+N, Iimp/Pol: 8kA
Art.: 412255
E-Nr.: 808484031
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert 1L, Iimp/Pol: 12,5kA
Art.: 412270
E-Nr.: 808481001
Überspannungsableiter T1 + T2, kombiniert, 2L Iimp/Pol: 12,5kA
Art.: 412271
E-Nr.: 808482001
Überspannungsableiter T1 + T2 kombiniert 3L, Iimp/Pol: 12,5kA
Art.: 412272
E-Nr.: 808483001