Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Hindernisbeleuchtung 230V weiss

UP-Hindernisbeleuchtung mit Bewegungsmelder, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

UP Hindernisbeleuchtung 230V weiss
UP Hindernisbeleuchtung 230V weiss 078511UP61
455260001
7611668087208
7611668087208


201.10 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 34.2mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Anschluss: Phase und Neutralleiter
Helligkeitsschwellwert: 2,5 Lux
Zeiteinstellung: 30s
Bestückt mit IR-Zelle zur Registrierung von Bewegungen und mit LEDs, die einen gebündelten Lichtkegel ergeben
Der Indikator ist mit einem abschaltbaren Audiosignal ausgerüstet
Montage bei Hindernissen, wie Treppen, Absätzen, usw.
Bei der Passage von Personen wird die Bewegung erfasst und das Hindernis beleuchtet



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen