Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

UP Infolicht 230V weiss, weisse LED

UP-Infolicht einfarbig mit weisser LED, 230V, Gr. I, Arteor, weiss

UP Infolicht 230V weiss, weisse LED
UP Infolicht 230V weiss, weisse LED 078520UP61
455273001
7611668090079
7611668090079


81.90 CHF
111


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Unterputz Komplettapparat Arteor
Abmessungen Rahmenplatte: 92x92x7.7mm
Abmessungen Montageplatte: 84x79x1.2mm
Front 45x45mm
Einbautiefe: 32.7mm
Mit Schraubklemmen für Draht oder Litze < 2,5mm²
Mit schwenkbarem Aufnahmeträger für individuell gedruckte Etiketten
2 wählbare Leistungsaufnahmen (0,2 W oder 1 W)



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen